(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HR6S-AK1C
HR6S-AK形 安全リレーモジュール IDC プログラマブルコントローラ

HR6S-AK形 安全リレーモジュール HR6S-AK1C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,869円
税込単価
28,456円

【特長】・IoTのための安全リレーモジュール・高度な診断と出力機能を搭載:予知...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • 接点構成:
    2a1b
  • ラッチ機能:
  • 接点定格電流(AC,DC時最小値)(A):
    3(NO)、1(NC)
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
  • 寸法 高さ(mm):
    99
  • 寸法 幅(mm):
    22.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    117
  • LED付:
  • 電源(V):
    AC/DC24
  • パフォーマンスレベル(PL):
    NO:PL e(カテゴリ4)、NC:PL c(カテゴリ1)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HR6S-AK1C 解除

Loading...

HR6S-AK1Cの仕様・寸法情報

用途[その他] その他接点構成[その他] 2a1b
ラッチ機能端子形状その他
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)3(NO)、1(NC)代表規格CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
寸法 高さ(mm)99寸法 幅(mm)22.5
寸法 奥行き(mm)117LED付
端子形状詳細プッシュイン(Push-in)端子電源(V)AC/DC24
パフォーマンスレベル(PL)NO:PL e(カテゴリ4)、NC:PL c(カテゴリ1)RoHS ?10

カタログ

型番リスト

型番
端子形状
端子形状詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR6S-AK1C

その他
プッシュイン(Push-in)端子
10

1個

25,869( 28,456円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・IoTのための安全リレーモジュール
・高度な診断と出力機能を搭載:予知保全
・ダイヤル切換により多彩な入力機器の接続に対応:ファンクションモード設定
・ダイヤル切換により多彩なスタートモードに対応:スタートモード設定
・設定のロックや、出力拡張が可能
・ひと目で状況把握できるLED表示
・従来のねじ端子台と、省工数で高信頼性のPush-in端子台の2種類から選択可能
・オペレータからの停止指示を受け取ったとき、または安全回路自体の故障を検出したときに危険な動きを即座に停止することにより、オペレータと機械の両方を保護します
・マットスイッチやエッジスイッチなどの感圧スイッチを接続可能
・出力にNC接点あり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HR6S-AK形 安全リレーモジュールの型番HR6S-AK1Cのページです。
型番HR6S-AK1Cに関する仕様情報を記載しております。

HR6S-AK形 安全リレーモジュールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HR6S-AK1P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?端子形状 端子形状詳細

25,869円

( 28,456円 )
1個 -

2日目

10ねじ止め-
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?端子形状 端子形状詳細

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト