(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HR5S-C2S
HR5S形 安全リレーモジュール IDC プログラマブルコントローラ

HR5S形 安全リレーモジュール HR5S-C2S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,772円
税込単価
15,149円

【特長】・二重化しない安全システムリスクの低い機械の安全システム導入についてこ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • 接点構成:
    2a
  • ラッチ機能:
  • 端子形状:
    その他
  • 接点定格電流(AC,DC時最小値)(A):
    3
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
  • 寸法 高さ(mm):
    110
  • 寸法 幅(mm):
    20
  • 寸法 奥行き(mm):
    98
  • LED付:
  • 端子形状詳細:
    プッシュイン(Push-in)端子
  • 電源(V):
    24DC
  • オフ応答時間(即断):
    0.02s以下

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • HR5S-C2Sについて、ケーブルカバーやシールドケーブルを使用するなどISO13849-2、IEC60204-1のケーブルに関する障害の除外が適用できる場合に採用いただけます。

型番

HR5S-C2S 解除

Loading...

HR5S-C2S の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類
接点タイプ
オフ応答時間(オフディレー)
パフォーマンスレベル(PL)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR5S-C2S

簡単タイプ
2NO(即断出力):安全出力
-
c
10

1個

13,772( 15,149円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重化しない安全システム
リスクの低い機械の安全システム導入について
これまではカテゴリ2制御を実現することが難しく、リスクが低い機械に対しても二重化(カテゴリ3)制御をするしかありませんでした
しかし、HR5S形安全リレーモジュールではカテゴリ2の構成を簡単に実現できるため、導入コストや工数削減が可能です
・パフォーマンスレベルについて
安全システムのリスク低減の寄与度合はパフォーマンスレベルで分類されます
カテゴリ2の構成(アーキテクチャ)ではPL=cやPL=d制御システムを実現することが可能です
リスクアセスメントを実施し、機械に要求されるパフォーマンスレベル(PLr)を確認してください
特に包装機械や食品機械、半導体製造装置、その他生産設備の多様な機械や場所にPLr=cが存在しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • HR5S-C2Sについて、ケーブルカバーやシールドケーブルを使用するなどISO13849-2、IEC60204-1のケーブルに関する障害の除外が適用できる場合に採用いただけます。

HR5S-C2Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HR5S形 安全リレーモジュールの型番HR5S-C2Sのページです。
型番HR5S-C2Sに関する仕様情報を記載しております。

HR5S形 安全リレーモジュールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HR5S-C2B
HR5S-C2D-T025
HR5S-C2D-T050
HR5S-C2D-T100
HR5S-C2D-T200
HR5S-C2D-T400
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?種類 接点タイプ オフ応答時間(オフディレー) パフォーマンスレベル(PL)

16,008円

( 17,609円 )
1個 -

2日目

10標準タイプ2NO(即断出力):安全出力-d

21,969円

( 24,166円 )
1個 -

2日目

10オフディレータイプ1NO(即断出力):補助出力+1NO(オフディレー出力):安全出力0.25±0.05sd

21,969円

( 24,166円 )
1個 -

2日目

10オフディレータイプ1NO(即断出力):補助出力+1NO(オフディレー出力):安全出力0.50±0.07sd

21,969円

( 24,166円 )
1個 -

2日目

10オフディレータイプ1NO(即断出力):補助出力+1NO(オフディレー出力):安全出力1.00±0.10sd

21,969円

( 24,166円 )
1個 -

2日目

10オフディレータイプ1NO(即断出力):補助出力+1NO(オフディレー出力):安全出力2.00±0.15sd

21,969円

( 24,166円 )
1個 -

2日目

10オフディレータイプ1NO(即断出力):補助出力+1NO(オフディレー出力):安全出力4.00±0.20sd

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました