(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐雷USBタップ 4個口

耐雷USBタップ 4個口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,255円
税込単価
2,481円

【特長】・雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付きです・スマートフォンとタブレッ...

詳細情報を確認する

型番

WLS-4232BUA(W) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WLS-4232BUA(W)

10

1個

2,255( 2,481円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付きです
・スマートフォンとタブレットを2台同時に充電が可能です(USBポート)
・接続された機器(スマートフォン・タブレット)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します
・過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります
・全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます
・過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます
・夜間通電視認用ランプ付で通電状態が分かり、消し忘れを防げます
・差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です
・差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用しています
・ホコリが原因の火災を防ぐ耐トラッキングカバー付です
・火災や感電を防いで断線に強いコードです

Loading...

WLS-4232BUA(W)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐雷USBタップ 4個口の型番WLS-4232BUA(W)のページです。
型番WLS-4232BUA(W)に関する仕様情報を記載しております。

耐雷USBタップ 4個口のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
デスク回りの整理
評価 4.0満足度:4.02025/04/03
最初からUSBポートが2カ所あり
タップ回りもすっきり。
いまどきはこれですね。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました