(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BTBH15-H4
BTBH-Hシリーズ 固定端子台 IDC ブロックタンシダイ

BTBH-Hシリーズ 固定端子台 BTBH15-H4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
383円
税込単価
421円

【特長】・フィンガープロテクト構造(IP20保護構造)・ねじレス連結構造・タッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BTBH15-H4 解除

Loading...

BTBH15-H4 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
部品/完成品
極数(極)
ネジサイズ
定格電流(JIS)(A)
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTBH15-H4

組上完成品
4
M3
16
22
10
10

3個

383( 421円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィンガープロテクト構造(IP20保護構造)
・ねじレス連結構造
・タッチダウン(TM)構造形 ねじ構造
・異なる端子台本体での混合組合わせが可能(BTBH15-H、BTBH15L-H、BTBH30-H)
・ジョイントプレートで極数制限なく増設可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

BTBH15-H4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BTBH-Hシリーズ 固定端子台の型番BTBH15-H4のページです。
型番BTBH15-H4に関する仕様情報を記載しております。

BTBH-Hシリーズ 固定端子台のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BTBH15-H13
BTBH15-H14
BTBH15-H15
BTBH15-H5
BTBH15-H6
BTBH15-H7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?部品/完成品 極数
(極)
ネジサイズ 定格電流(JIS)
(A)
定格電流(IEC)
(A)
定格電流(UL)
(A)

1,017円

( 1,119円 )
2個 -

6日目

10組上完成品13M3162210

1,080円

( 1,188円 )
1個 -

6日目

10組上完成品14M3162210

1,161円

( 1,277円 )
1個 -

6日目

10組上完成品15M3162210

455円

( 501円 )
3個 -

6日目

10組上完成品5M3162210

531円

( 584円 )
2個 -

2日目

10組上完成品6M3162210

594円

( 653円 )
2個 -

6日目

10組上完成品7M3162210

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました