(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LF3D-FB2B05M
LF3D形 LED照明ユニット IDC LEDショウメイ

LF3D形 LED照明ユニット LF3D-FB2B05M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,858円
税込単価
38,344円

【特長】・マルチシャドウを低減、光源の映り込みを低減・均一な光で機内をムラなく...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

LF3D-FB2B05M の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
照度(lx)
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
仕様
配光特性
ケーブル
コネクタ仕様
保護等級詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LF3D-FB2B05M

1800
307
80
33
埋込取付
標準
5m
なし
IP65、IP67、IP67G
10

1個

34,858( 38,344円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチシャドウを低減、光源の映り込みを低減
・均一な光で機内をムラなく照らす
・工作機械に合わせて2種類の配光から選択可能:標準配光、拡散配光
・グレアセーブモードを標準装備しメンテナンス時などに作業者の眩しさを軽減
・耐環境性に優れ、工作機械内部での使用に最適:保護構造 IP67G/IP69K、強化ガラス・ステンレス・亜鉛ダイカストなど堅牢な材質を使用、高温環境下でも使用可能(+55℃)
・小形、薄形、軽量に
・従来品から簡単に置換え
・コネクタ接続タイプをラインアップ
・工作機械への導入効果:びびり痕をはっきり確認でき、加工精度が向上
・工作機械に合わせて選べるバリエーション
・CO2削減に貢献

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

LF3D-FB2B05Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LF3D形 LED照明ユニットの型番LF3D-FB2B05Mのページです。
型番LF3D-FB2B05Mに関する仕様情報を記載しております。

LF3D形 LED照明ユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LF3D-F1B2B1
LF3D-F2B1B05M
LF3D-F2B2B1
LF3D-SB1B1
LF3D-SB1S05M
LF3D-SB1S2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?照度
(lx)
寸法 長さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 厚み
(mm)
仕様 配光特性 ケーブル コネクタ仕様 保護等級詳細

34,858円

( 38,344円 )
1個 -

2日目

1018003898034.5埋込取付標準なしM12コネクタIP65、IP67、IP67G

34,858円

( 38,344円 )
1個 -

2日目

10100030810533埋込取付拡散5mなしIP65、IP67、IP67G

34,858円

( 38,344円 )
1個 -

2日目

10180030810534.5埋込取付標準なしM12コネクタIP65、IP67、IP67G

29,863円

( 32,849円 )
1個 -

2日目

10100031055.830.5表面取付拡散なしM12コネクタIP65、IP67、IP67G、IP69K

29,863円

( 32,849円 )
1個 -

2日目

10100031055.817.5表面取付拡散5mなしIP65、IP67、IP67G、IP69K

29,863円

( 32,849円 )
1個 -

2日目

10100031055.817.5表面取付拡散なしM8コネクタIP65、IP67、IP67G、IP69K

LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました