(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RL2B-T-A100
RLシリーズ パワーリレー IDC セイギョバンヨウリレー

RLシリーズ パワーリレー RL2B-T-A100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,750円
税込単価
1,925円

【特長】・同極接点間3mm安全設計情報機器1次回路インターロック要求(IEC ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    パワー
  • 接点構成:
    2a
  • ラッチ機能:
  • 接点定格電流(AC,DC時最小値)(A):
    25
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL / TUV
  • 極数:
    2極

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RL2B-T-A100 解除

Loading...

RL2B-T-A100 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
端子形状
コイル定格電圧(DC)(V)
コイル定格電圧(AC)(V)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RL2B-T-A100

はんだ/タブ兼用
-
100~120
35
33
67
トップフランジタイプ
10

10個

1,750( 1,925円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・同極接点間3mm安全設計
情報機器1次回路インターロック要求(IEC 60950-1)対応
・瞬間的な電圧ドロップ(50%)でも安定して動作継続
・単相制御の電磁接触器の置換えに最適
-取付方向に制限なし
-軽量で作業効率アップ
-電磁接触器に比べ、低騒音・低衝撃
・DINレール取付も簡単ラクラク(RL2N-D)
IDECオリジナル構造
-ワンタッチでDINレールに取付
-小型化により、設置スペースを有効活用
-オプションパーツ不要のため、部品点数・組立工数削減

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

RL2B-T-A100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RLシリーズ パワーリレーの型番RL2B-T-A100のページです。
型番RL2B-T-A100に関する仕様情報を記載しております。

RLシリーズ パワーリレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RL2B-T-A200
RL2N-D-A100
RL2N-D-A200
RL2N-D-D24
RL2N-T-A200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?端子形状 コイル定格電圧(DC)
(V)
コイル定格電圧(AC)
(V)
寸法 高さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 奥行き
(mm)
種類

1,750円

( 1,925円 )
10個 -

2日目

10はんだ/タブ兼用-200~240353367トップフランジタイプ

2,214円

( 2,435円 )
10個 -

2日目

10ねじ止め-100~12053.45450DINレール取付タイプ

2,214円

( 2,435円 )
10個 -

2日目

10ねじ止め-200~24053.45450DINレール取付タイプ

2,214円

( 2,435円 )
10個 -

2日目

10ねじ止め24-53.45450DINレール取付タイプ

2,214円

( 2,435円 )
10個 -

2日目

10ねじ止め-200~240495450トップフランジタイプ

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました