(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PT 2.5
Push-in式端子台PTシリーズ TERMINAL BLOCK

Push-in式端子台PTシリーズ PT 2.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
161円
税込単価
177円

【特長】・電線の挿込み力を従来の同等品と比べ50%削減・単線/フェルール付き撚...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 3、4線式の最大負荷電流は、接続された電線の合計電流を超えてはいけません。

Loading...

PT 2.5 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
入出力数
定格電流(VDE)(A)
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
端子台幅(mm)
定格電圧[UL](V)
定格電圧[CUL, CSA](V)
接続電線サイズ[UL](AWG)
接続電線サイズ[CUL, CSA](AWG)
接続電線断面積(max)(mm^(2))
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT 2.5

1対1
24
24
24
5.2
800
800
16-12(単線)/16-14(撚線)
16-12(単線)/16-14(撚線)
4(単線)/2.5(撚線)

1個

161( 177円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線の挿込み力を従来の同等品と比べ50%削減
・単線/フェルール付き撚線をすっと挿し込めるPush-in接続
・専用工具不要で裸線の接続も簡単です
・工具レスで狭い場所でも接続が容易です

(i)ご注意

  • 3、4線式の最大負荷電流は、接続された電線の合計電流を超えてはいけません。

Loading...

PT 2.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Push-in式端子台PTシリーズの型番PT 2.5のページです。
型番PT 2.5に関する仕様情報を記載しております。

Push-in式端子台PTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PT 1.5/S
PT 1.5/S-QUATTRO
PT 1.5/S-TWIN
PT 2.5-QUATTRO
PT 2.5-TWIN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
入出力数 定格電流(VDE)
(A)
定格電流(IEC)
(A)
定格電流(UL)
(A)
端子台幅
(mm)
定格電圧[UL]
(V)
定格電圧[CUL, CSA]
(V)
接続電線サイズ[UL]
(AWG)
接続電線サイズ[CUL, CSA]
(AWG)
接続電線断面積(max)
(mm^(2))

141円

( 155円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1対117.517.517.53.550050026-14(単線/撚線)26-14(単線/撚線)1.5

194円

( 213円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2対217.517.517.53.550050026-14(単線/撚線)26-14(単線/撚線)1.5

174円

( 191円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1対217.517.517.53.550050026-14(単線/撚線)26-14(単線/撚線)1.5

258円

( 284円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2対22424245.280080016-12(単線)/16-14(撚線)16-12(単線)/16-14(撚線)4(単線)/2.5(撚線)

197円

( 217円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1対22424245.280080016-12(単線)/16-14(撚線)16-12(単線)/16-14(撚線)4(単線)/2.5(撚線)

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました