(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:D-ST 2.5
Push-in式端子台PTシリーズ用終端板 TERMINAL BLOCK

Push-in式端子台PTシリーズ用終端板 D-ST 2.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
122円 ~ 139円
税込価格
134円 ~ 153円

Push-in式端子台PTシリーズ用終端板です。【特長】・材質:ポリアミド・色...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

D-ST 2.5 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合端子台
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

D-ST 2.5

PT 2.5

1個

133( 146円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

Push-in式端子台PTシリーズ用終端板です。
【特長】
・材質:ポリアミド
・色:グレー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Push-in式端子台PTシリーズ用終端板のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました