(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HG2G-V形 プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ)

HG2G-V形 プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
99,782円
税込単価
109,760円

【特長】・画面サイズ5.7インチ・Webサーバー機能で遠隔地からシステムの状況...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    盤取付
  • モニタ画面:
    TFT
  • モニタ画面サイズ(インチ):
    5.7
  • 最大対応解像度:
    640×480(VGA)
  • 表示色(colors):
    カラー(65536色)
  • フレーム色:
  • 入力電圧:
    DC24V
  • ラダーモニタ:
  • マルチランゲージ対応:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    CE / UL / cUL / CSA
  • 寸法 高さ(mm):
    134.7
  • 寸法 幅(mm):
    167.2
  • 寸法 奥行き(mm):
    54.4
  • インタフェース1:
    RS232C、RS422/485
  • インタフェース2:
    RS232C、RS422/485
  • Ethernetインタフェース:
    10/100BASE-T
  • 操作仕様:
    アナログタッチスイッチ
  • 停電保持:
    保持対象:カレンダ時計、履歴データ、HMIキープリレー、HMIキープレジスタ
  • 保護機能(耐環境性)詳細:
    IP66F/IP67F

型番

HG2G-V5FT22TF-B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG2G-V5FT22TF-B

10

1個

99,782( 109,760円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・画面サイズ5.7インチ
・Webサーバー機能で遠隔地からシステムの状況を確認
・Eメール送信機能で万が一のトラブル時もメールで通知
・FTPサーバー/クライアント機能でらくらくメンテナンス
・-20~+60℃の環境で使用可能
・紫外線による劣化が少ない
・防水・防油(IP66F/IP67F)
・3秒起動

Loading...

HG2G-V5FT22TF-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HG2G-V形 プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ)の型番HG2G-V5FT22TF-Bのページです。
型番HG2G-V5FT22TF-Bに関する仕様情報を記載しております。

HG2G-V形 プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました