(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG1P-ST32YBFH-B0
HG1P形 プログラマブル表示器ハンディタイプ IDC プログラマブルコントローラ

HG1P形 プログラマブル表示器ハンディタイプ HG1P-ST32YBFH-B0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
89,796円
税込単価
98,776円

【特長】・約500gの軽量構造で持ち運びも楽々・落下耐性1.5mの堅牢性・エル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ハンディ
  • モニタ画面:
    TFT
  • モニタ画面サイズ(インチ):
    4.3
  • 最大対応解像度:
    480×272(WQVGA)
  • 表示色(colors):
    カラー(65536色)
  • フレーム色:
  • 入力電圧:
    DC24V
  • ラダーモニタ:
  • マルチランゲージ対応:
  • 保護機能(耐環境性):
    IP54
  • 代表規格:
    CE / UL / cUL / CSA
  • 寸法 高さ(mm):
    168.9
  • 寸法 幅(mm):
    191.0
  • 寸法 奥行き(mm):
    56
  • 操作仕様:
    アナログタッチ式およびファンクションスイッチ

型番

HG1P-ST32YBFH-B0 解除

Loading...

HG1P-ST32YBFH-B0 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
インタフェース1
Ethernetインタフェース
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG1P-ST32YBFH-B0

RS422/485
-
10

1個

89,796( 98,776円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・約500gの軽量構造で持ち運びも楽々
・落下耐性1.5mの堅牢性
・エルゴノミクスデザイン(人間工学に基づいたデザイン)で長時間作業の疲労を軽減
・1.5秒の高速起動でストレスフリー
・未使用時も専用フックで安定した壁掛けが可能
・消費電力3W以下の省エネ設計
・表現力豊かな高解像度4.3インチのディスプレイ
・多言語対応
・USBメモリで簡単メンテナンス、ケーブル脱着式
・使いやすいソフトウェアで操作画面の作画を簡単に

HG1P-ST32YBFH-B0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HG1P形 プログラマブル表示器ハンディタイプの型番HG1P-ST32YBFH-B0のページです。
型番HG1P-ST32YBFH-B0に関する仕様情報を記載しております。

HG1P形 プログラマブル表示器ハンディタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG1P-ST32ZBFH-B0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?インタフェース1 Ethernetインタフェース

99,781円

( 109,759円 )
1個 -

2日目

10-10Mbps、10/100Mbps

タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました