(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WIO-B1R
ワイヤレス コントロール ユニット 送信機・受信機 WIO WIO コントロールユニット

ワイヤレス コントロール ユニット 送信機・受信機 WIO WIO-B1R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51,000円
税込単価
56,100円

かんたんに遠隔報知。信号灯も取付けできる無線ユニット。Bluetooth(R)...

詳細情報を確認する

型番

WIO-B1R 解除

Loading...

WIO-B1R の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類
品名
定格電圧
発光色
仕様
寸法 幅(mm)
寸法 高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WIO-B1R

WIO-B1R

ワイヤレス機器
受信機(中継器)
DC12~24V
-
-
Φ60(本体)
147(本体)

1個

51,000( 56,100円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

かんたんに遠隔報知。信号灯も取付けできる無線ユニット。Bluetooth(R)Long Rangeを使った安心のワイヤレス通信が可能。

WIO-B1Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレス コントロール ユニット 送信機・受信機 WIOの型番WIO-B1Rのページです。
型番WIO-B1Rに関する仕様情報を記載しております。

ワイヤレス コントロール ユニット 送信機・受信機 WIOのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ADP-001C
SZW-003W
WIO-B1R-RYG
WIO-B1S-001
WIO-B1T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 品名 定格電圧 発光色 仕様 寸法 幅
(mm)
寸法 高さ
(mm)

6,800円

( 7,480円 )
1個 -

3日目

ACアダプタ---グローバル対応の変換アダプタ付--

5,100円

( 5,610円 )
1個 -

3日目

取付ブラケット・金具据置きブラケット-----

59,925円

( 65,918円 )
1個 -

3日目

ワイヤレス機器受信機+LEDユニットDC24V赤/黄/緑-Φ60(本体)147(本体)

117,725円

( 129,498円 )
1個 -

3日目

ワイヤレス機器アンドンキットDC24V赤/黄/緑-Φ60(本体)147(本体)

51,000円

( 56,100円 )
1個 -

3日目

ワイヤレス機器送信機DC12~24V--Φ60(本体)147(本体)

積層信号灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました