(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Raspberry Pi(ラズパイ)を始めるのに最適なキット!Raspberr...
基本仕様 | 製品型番 | SC0510 |
SiP / Processor | Broadcom RP3A0 / BCM2710A1 | |
CPU | 1GHz クアッド コア 64-bit Arm Cortex-A53 | |
GPU | VideoCore IV® ハードウェアアクセラレーション:H.264 MPEG-4 デコード(1080p30)、H.264 エンコード(1080p30)、OpenGL ES 1.1, 2.0 graphics サポート | |
メモリー | 512MB LPDDR2 | |
電源 | USB Micro Bソケット 5V 2.5A / 2.54mm ピンヘッダー(ピンヘッダーは実装されていません) | |
消費電力(本体のみ) | - | |
サイズ | 65 × 30 × 5.2(max)mm | |
生産国 | 英国 | |
インターフェース | イーサネット | なし |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz | |
Bluetooth(低消費電力近距離無線通信) | Bluetooth 4.2, Bluetooth Low Energy (BLE) | |
ビデオ出力 | mini HDMI | |
オーディオ出力 | mini HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダー | |
USB | USB 2.0(USB micro Bソケット、USB OTG) × 1 | |
CSI-2(Piカメラ専用ポート) | 22ピン MIPI 2-Lane × 1 Pi 4などで採用されているコネクターとは異なります。Piカメラ、NoIRカメラをご使用になる際には、専用15-22ピン変換ケーブルが必要となります。Piカメラ V1、V2、HQカメラに対応しています。 | |
GPIO コネクター | 40ピン 2.54mm ピンヘッダー(GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存)、3.3V 50mA(GPIOとの総和)) 本商品にはピンヘッダーは付属しません(未実装)。必要に応じ、別途お買い求めの上、はんだ付けが必要となります。はんだ付けの必要のない GPIO ハンマー ヘッダー 40pin オス・メス セット もございます。 | |
メモリー カード スロット | microSDメモリーカード(SDIO) |
基本仕様 | 製品型番 | 182-2096 |
リビジョン | 1 | |
SoC | Broadcom BCM2711 | |
CPU | 1.5GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64bit L1=32KB、L2=1M) | |
GPU | デュアルコア VideoCore VI® 500MHz OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264 デコード、 4Kp60 H.265 デコード | |
メモリー | 4GB DDR4-2400 低電圧 SDRAM | |
電源 | USB type Cソケット 5V 3.0A / 2.54mm ピンヘッダー / PoE(要オプションPoE HAT) | |
サイズ | 85 × 56 × 18mm | |
生産国 | 英国 | |
インターフェース | イーサネット | 10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット (BCM54213PE) |
無線LAN(WiFi) | IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンド (Cypress CYW43455) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy (Cypress CYW43455) | |
ビデオ出力 | micro HDMI、コンポジット 3.5mm 4極ジャック(PAL、NTSC)、DSI | |
オーディオ出力 | 3.5mm 4極ジャック、HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダー | |
USB | USB 2.0 × 2 USB 3.0 × 2 (VIA VL805 PCIe) | |
GPIO コネクター | 40ピン 2.54mm ピンヘッダー(GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V出力(使用電源に依存)、3.3V出力 50mA(GPIO信号との総和)) | |
メモリー カード スロット | micro SDメモリーカード(SDIO) |
基本仕様 | 販売元 | OKdo (RS)、またはelement14 |
リビジョン | 1.3 | |
SoC | Broadcom BCM2711 | |
CPU | 1.5GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64bit L1=32KB、L2=1M) | |
GPU | デュアルコア VideoCore VI® 500MHz OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264 デコード、 4Kp60 H.265 デコード | |
メモリー | 8GB DDR4-2400 低電圧 SDRAM | |
電源 | USB type Cソケット 5V 3.0A / 2.54mm ピンヘッダー / PoE(要オプションPoE HAT) | |
サイズ | 85 × 56 × 18mm | |
生産国 | 英国 | |
インターフェース | イーサネット | 10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット (BCM54213PE) |
無線LAN(WiFi) | IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンド (Cypress CYW43455) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy (Cypress CYW43455) | |
ビデオ出力 | micro HDMI、コンポジット 3.5mm 4極ジャック(PAL、NTSC)、DSI | |
オーディオ出力 | 3.5mm 4極ジャック、HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダー | |
USB | USB 2.0 × 2 USB 3.0 × 2 (VIA VL805 PCIe) | |
GPIO コネクター | 40ピン 2.54mm ピンヘッダー(GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V出力(使用電源に依存)、3.3V出力 50mA(GPIO信号との総和)) | |
メモリー カード スロット | micro SDメモリーカード(SDIO) |
電源仕様 | メーカー / 販売元 | OKdo |
製品型番 | 1873433 (ASM-1900133-01) | |
材質 | ABS樹脂 | |
サイズ | 93.7×62.6×31.5mm | |
重量 | 51 g | |
ケース仕様 | メーカー / 販売元 | OKdo |
製品型番 | 1873433 (ASM-1900133-01) | |
材質 | ABS樹脂 | |
サイズ | 93.7×62.6×31.5mm | |
重量 | 51 g | |
SDカード仕様 | メーカー / 販売元 | Apacer / KSY |
製品型番 | RASSGAP32GMCOS | |
容量 | 32 GB | |
スピード クラス | class 10 / UHS-I U1 | |
サイズ | 15×11×1mm | |
重量 | 1g | |
動作環境 | 0~70℃、93%RH以下(結露なきこと) | |
適合・準拠規格など | RoHS、CE、FCC、BSMI | |
メーカー保証 | 永久保証(製品供給期間内ライフタイム保証) | |
モニターケーブル仕様 | 対応規格 | HDMI 2.0 High-Speed、RoHS |
コネクター | HDMI Type A オス - micro HDMI Type D オス | |
ケーブル | UL20276、19線+1結線 | |
絶縁耐圧 | DC300V 0.1秒 | |
絶縁抵抗 | 3MΩ DC300V | |
色 | 黒 | |
放熱器仕様 | メーカー / 販売元 | 株式会社 ケイエスワイ (KSY) |
製品型番 | RASSTCL4016TP | |
セット内容 | ヒートシンク(40×30×6mm)×1 熱伝導性粘着テープ ×1 | |
電源仕様 | メーカー / 販売元 | 株式会社 ケイエスワイ (KSY) |
製品型番 | UU318-0530 | |
入力規格 | 100~240Vac 50/60Hz 0.3A(Max) | |
出力規格 | 5.1Vdc 3.0A(Max) | |
コネクター形状 | USB micro B(オス)×1 | |
ケーブル長 | 150cm (固定) | |
サイズ | 70×35×48mm 約127g | |
動作環境 | 0~40℃ RH5~95% | |
保護機能 | 過電流保護、短絡保護、過電圧保護 | |
適合・準拠規格など | PSE(電気用品安全法) | |
ケース仕様 | メーカー / 販売元 | 株式会社 ケイエスワイ (KSY) |
製品型番 | RASSTCSSAN0H01 | |
ケース素材 | アルミ合金(A1100)t2.0 | |
塗装・表面加工 | アルマイト加工処理(加工・切断面を除く) | |
外形寸法 | 70×31×10.7mm (W×D×H) | |
内容物 | ボス スペーサー M1.7×Φ2.5mm ×4 BOARD PLATE-Zero ×2(上下共用) ネジ M1.7×L3.5mm 皿 ×8 スペーサー M2.6 L3.5 樹脂 ×4 組立説明書 | |
SDカード仕様 | メーカー / 販売元 | Apacer / KSY |
製品型番 | RASSGAP32GMCOS | |
容量 | 32 GB | |
スピード クラス | class 10 / UHS-I U1 | |
サイズ | 15×11×1mm | |
重量 | 1g | |
動作環境 | -25~85℃、93%RH以下(結露なきこと) | |
適合・準拠規格など | RoHS、CE、FCC、BSMI | |
メーカー保証 | 永久保証(製品供給期間内ライフタイム保証) |
型番 |
寸法 縦(mm) |
寸法 横(mm) |
チップセット |
コア |
CPU速度 |
メモリサイズ/種類 |
イーサネット |
ビデオ出力 |
オーディオ出力 |
USB |
Bluetooth |
WiFi |
セット内容 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
RASST44STA0324 |
56
|
85
|
BCM2711
|
Quad-Core Cortex-A72 (ARMv8、64bit)
|
1.5GHz
|
4GB DDR4-2400 低電圧 SDRAM
|
10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(BCM54213PE)
|
Composite 3.5mm 4極ジャック (PAL and NTSC) / DSI / micro HDMI
|
3.5mm 4極ジャック、HDMI、I2Sピンヘッダー
|
USB 3.0×2、USB 2.0×2
|
Bluetooth 5.0、Bluetooth Low Energy(Cypress CYW43455)
|
IEEE 802.11b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンド(Cypress CYW43455)
|
本体(Raspberry Pi 4 Model B 4GB)、ケース(Piケース OKdo 3ピース for 4B 透明)、電源(USB電源アダプター 5V 3A Type C 1.5m)、SD カード(OS書込済み Apacer microSDHC 32GB CL10 UHS-I)、モニター ケーブル(HDMIケーブル HDMI(A)-micro(D))、放熱器(ヒートシンク 40×30×6 熱伝テープ付 for Pi)
| 10 | 1個 | 20,500円(
22,550円
) | 5日目 |
Loading...
Raspberry Pi(ラズパイ)を始めるのに最適なキット!Raspberry Pi 本体に、ケースやSDカード、電源アダプタ、ケーブル等の周辺機器が付属。OSも導入済みなので、面倒な作業をしないで、直ぐに使用開始できます。
ラズベリーパイ公式代理店KSY製。IoT、AI、DXなどの学習・実験での仕様はもちろん、エッジコンピューター、AIカメラ、FAコントローラー、サイネージプレーヤー、発券機など製品・サービスに応用されています。
Loading...
RASST44STA0324で型番確定
Raspberry Pi スターター キットの型番RASST44STA0324のページです。
型番RASST44STA0324に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
RASST02STA0322 |
RASST48STA0323 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 寸法 縦 (mm) | 寸法 横 (mm) | チップセット | コア | CPU速度 | メモリサイズ/種類 | イーサネット | ビデオ出力 | オーディオ出力 | USB | Bluetooth | WiFi | セット内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,000円 ( 14,300円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | 30 | 65 | RP3A0/BCM2710A1 | Quad-Core ARM Cortex-A53(64bit) | 1GHz | 512MB LPDDR2 | なし | mini HDMI | mini HDMI、I2Sピンヘッダー | USB 2.0×1 | Bluetooth 4.2、Bluetooth Low Energy(BLE) | IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz | 本体(Raspberry Pi Zero 2 W)、ケース(Piケース アルミ Sandwich Pi Zero)、USB電源アダプター(KSYオリジナル 5V/3A 1.5m microUSBコネクター)、SD(OS書込済み Apacer microSDHC 32GB CL10 UHS-I)、HDMI変換アダプター(Raspberry Pi mini HDMI(HDMI アダプター 白))、USB変換ケーブル(Raspberry Pi USB 2.0 OTG micro USB(USB A 15cm 白)) | |
24,400円 ( 26,840円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | 56 | 85 | BCM2711 | Quad-Core Cortex-A72 (ARMv8、64bit) | 1.5GHz | 8GB DDR4-2400 低電圧 SDRAM | 10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(BCM54213PE) | Composite 3.5mm 4極ジャック (PAL and NTSC) / micro HDMI / DSI | 3.5mm 4極ジャック、HDMI、I2Sピンヘッダー | USB 3.0×2、USB 2.0×2 | Bluetooth 5.0、Bluetooth Low Energy(Cypress CYW43455) | IEEE 802.11b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンド(Cypress CYW43455) | 本体(Raspberry Pi 4 Model B/8GB)、ケース(Piケース OKdo 3ピース for 4B 透明)、電源(USB電源アダプター 5V 3A Type C 1.5m)、SD カード(OS書込済み Apacer microSDHC 32GB CL10 UHS-I)、モニター ケーブル(HDMIケーブル HDMI(A)-micro(D))、放熱器(ヒートシンク 40×30×6 熱伝テープ付 for Pi) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
バッファロー
メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM 8GB
評価 0.0
通常価格(税別): 15,470円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針