(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DEPX-G5BT
産業用PoEエクステンダー EXTENDER

産業用PoEエクステンダー DEPX-G5BT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,300円
税込単価
23,430円

大容量のPoE対応機器に給電可能な産業用PoEエクステンダーです。【特長】・受...

詳細情報を確認する

型番

DEPX-G5BT 解除

Loading...

DEPX-G5BT の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ポート数
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
PoE給電ポート
取付方法詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DEPX-G5BT

5ポート
103.5
32
81.5
ポート1~4
DINレール、壁掛け取り付け

1個

21,300( 23,430円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大容量のPoE対応機器に給電可能な産業用PoEエクステンダーです。
【特長】
・受電ポートは802.3btに対応、給電ポートは802.3af/atに対応
・外部電源が不要でPoE給電を延長可能
・最大4台の延長により、500mまでの電力供給が可能
・動作温度範囲は-40~75℃と広域であるため、過酷な産業環境下でも使用可

DEPX-G5BTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用PoEエクステンダーの型番DEPX-G5BTのページです。
型番DEPX-G5BTに関する仕様情報を記載しております。

産業用PoEエクステンダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DEPX-G3BTS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ポート数 寸法 長さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 厚み
(mm)
PoE給電ポート 取付方法詳細

25,500円

( 28,050円 )
1個 -

2日目

3ポート73.4197.544.3LAN2、LAN3壁掛け取り付け

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました