(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

産業用ギガビットPoEインジェクター

産業用ギガビットPoEインジェクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,700円
税込単価
29,370円

IEEE802.3bt(PoE++)に対応した産業用PoEインジェクターです。...

詳細情報を確認する

型番

DEIJ-GBT1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DEIJ-GBT1

1個

26,700( 29,370円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

IEEE802.3bt(PoE++)に対応した産業用PoEインジェクターです。
【特長】
・10Base-T/100Base-TX/1000Base-T対応のイーサネットポートを搭載
・IEEE802.3af/at/bt準拠のため、最大90Wの大容量給電を実現
・電源はDC52~57Vの冗長入力となり、システムの信頼性を向上
・IP40のスチールケースを採用しているため、優れた耐久力を保持
・動作温度範囲は-40~75℃と広域であるため、過酷な産業環境下でも使用可能
・コンパクト設計で制御盤の省スペース化に貢献

DEIJ-GBT1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用ギガビットPoEインジェクターの型番DEIJ-GBT1のページです。
型番DEIJ-GBT1に関する仕様情報を記載しております。

産業用ギガビットPoEインジェクターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました