(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

法人向け Giga(PoE)対応 レイヤー2 スマートスイッチ BS-GS21(P)シリーズ

法人向け Giga(PoE)対応 レイヤー2 スマートスイッチ BS-GS21(P)シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
26,029円 ~ 65,121円
税込価格
28,632円 ~ 71,633円

【特長】・全ポートGiga対応のスマートスイッチ・機器の死活監視ができるSNM...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
31
177
103
Giga対応
10

1個

26,029( 28,632円 )

9日目

  • 注文停止中
43
330
231
Giga/PoE対応
10

1個

65,121( 71,633円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全ポートGiga対応のスマートスイッチ
・機器の死活監視ができるSNMPに対応
・複数のネットワークを構築できるVLAN機能に対応
・直感的な操作が可能、Web設定画面に対応
・通信の優先制御を行う多彩なQoS(Quality of Service)機能搭載
・許可されたユーザーだけを接続する各種認証機能に対応
・安定したネットワーク稼働を実現、高信頼設計
・動作保証温度50度
・電波漏洩を防止
・アイドリングストップモードでデータが流れていないときの電力も削減
・「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ
・スイッチの各種基本性能に対応
・セキュアなネットワーク構築に最適
・ケーブルのストレート/クロスを自動判別

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

法人向け Giga(PoE)対応 レイヤー2 スマートスイッチ BS-GS21(P)シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました