(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VR-U300W
VPNルーター 法人向け VR-Uシリーズ BFL LANルーター

VPNルーター 法人向け VR-Uシリーズ VR-U300W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,322円
税込単価
43,254円

【特長】・PPTPより安全性の高いIPsec対応・セキュリティーを確保しながら...

詳細情報を確認する

型番

VR-U300W 解除

Loading...

VR-U300W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
無線LAN 区分
伝送速度(Mbps)
定格電圧(V)
消費電力(W)
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
電源
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VR-U300W

無線LAN
アクセスポイント
最大:1200/866/300/11
100
20.9(最大)
200(突起部除く)
175(突起部除く)
47(突起部除く)
AC100(50/60Hz)
10

1個

39,322( 43,254円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPTPより安全性の高いIPsec対応
・セキュリティーを確保しながらリモートアクセスを可能にする「L2TP over IPsec」をサポート
・直感的に設定できる、日本語Web設定インターフェース搭載
・縦置き/横置き両対応
・ケーブル抜けを防ぐ「電源抜け防止フック」
・電源スイッチのガード機構を搭載
・安定したネットワーク稼働を実現する高信頼設計
・電波漏洩を防止

VR-U300Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VPNルーター 法人向け VR-Uシリーズの型番VR-U300Wのページです。
型番VR-U300Wに関する仕様情報を記載しております。

VPNルーター 法人向け VR-Uシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VR-U500X
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?種類 無線LAN 区分 伝送速度
(Mbps)
定格電圧
(V)
消費電力
(W)
寸法 縦
(mm)
寸法 横
(mm)
寸法 奥行き
(mm)
電源

61,878円

( 68,066円 )
1個 -

9日目

10有線LAN-10000/5000/2500/1000/100(オートネゴシエーション)12017.4(最大)40(突起部除く)220(突起部除く)170(突起部除く)AC100~120(50/60Hz)

ルーター・アクセスポイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました