(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

内部付属装置 電圧引きはずし装置 SHTA240-05SVR

内部付属装置 電圧引きはずし装置 SHTA240-05SVR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,390円
税込単価
5,929円

【特長】・ノーヒューズ遮断器(WS-Vシリーズ)の電圧ひきはずし装置(SHT)...

詳細情報を確認する

  • 区分:
    内部付属オプション
  • 種類:
    その他
  • 入力電圧(V):
    AC100-240
  • 適用機種(NFB):
    NF125-UV / NF63-HDV / NF32-SV / NF125-RV / NF63-HRV / NF125-HDV / NF250-HV / NF125-SV / NF63-HV / NF250-SEV / NF250-CV / NF63-SV / NF63-CV / NF125-HEV / NF250-HEV / NF125-HV / NF250-HDV / NF250-UV / NF250-SV / NF125-SEV / NF250-RV / NF125-CV / NF125-CVF / NF125-SVF / NF125-HDVA / NF250-HDVA / NF250-HEVMB / NF250-SEVMB
  • 種類詳細:
    電圧引きはずし装置
  • アンペアフレーム:
    30~250Aフレーム用、SRU/HRU用
  • 取付位置:
    右極取付2、3極

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。端子台は付属しませんので予めご了承ください。

型番

SHTA240-05SVR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHTA240-05SVR

10個

5,390( 5,929円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノーヒューズ遮断器(WS-Vシリーズ)の電圧ひきはずし装置(SHT)です
・遮断器を遠方から電気的にトリップさせる装置です
・許容操作電圧範囲は、定格電圧の70~110%です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。端子台は付属しませんので予めご了承ください。

SHTA240-05SVRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内部付属装置 電圧引きはずし装置 SHTA240-05SVRの型番SHTA240-05SVRのページです。
型番SHTA240-05SVRに関する仕様情報を記載しております。

内部付属装置 電圧引きはずし装置 SHTA240-05SVRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました