(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3030145
差込みブリッジ FBS キバンヨウコネクタカンレン

差込みブリッジ FBS 3030145

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
850円
税込単価
935円

【特長】・2~50極のジャンパで端子台50台をCLIPLINE complet...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ショートバー
  • 材質:
    黄銅
  • ショートバー形状:
    棒型
  • 適合端子台:
    モジュール端子台
  • 取付方法:
    プラグイン取付け
  • 特性:
    難燃性(UL94 V0)
  • 材質詳細:
    絶縁材質:PA

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3030145 解除

Loading...

3030145 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

端子間隔(ピッチ)(mm)
連数(極)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3030145

4.2
5

10個

850( 935円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2~50極のジャンパで端子台50台をCLIPLINE completeシステムの2つのブリッジシャフトで1度にブリッジ可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

3030145で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差込みブリッジ FBSの型番3030145のページです。
型番3030145に関する仕様情報を記載しております。

差込みブリッジ FBSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3030190
3030226
3032606
3032648
3036880
3036893
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
端子間隔(ピッチ)
(mm)
連数
(極)

826円

( 909円 )
10個 -

5日目

5.25

2,930円

( 3,223円 )
10個 -

5日目

5.220

1,042円

( 1,146円 )
10個 -

5日目

8.210

1,028円

( 1,131円 )
10個 -

5日目

グレー8.25

384円

( 422円 )
50個 -

5日目

5.23

582円

( 640円 )
50個 -

5日目

5.24

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました