(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1790496
プリント基板用コネクタ DFMC 1.5/..-ST-LR キバンヨウコネクタカンレン

プリント基板用コネクタ DFMC 1.5/..-ST-LR 1790496

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,246円
税込単価
1,371円

【特長】・プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要・長期的に安定性のある接...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    対基板
  • 使用電流(A):
    8
  • 使用電圧(V):
    160
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • シリーズ:
    その他
  • 接続方向:
    ストレート
  • 代表規格:
    CUL
  • 定格接続サイズ(mm2):
    1.5
  • 色:
  • ピッチ(mm):
    3.5
  • 接続方式:
    レッグスプリング接続式
  • プラグインシステム:
    COMBICON DFMC 1.5
  • 嵌合ロック:
    ラッチ固定式
  • 取付方法:
    ロック&リリース(引抜補助)レバー
  • シリーズ詳細:
    DFMC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1790496 解除

Loading...

1790496 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番

関連

ピン数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1790496

3

50個

1,246( 1,371円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
・長期的に安定性のある接触力
・オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
・狭いスペースでの設置にも最適:ドライバ操作と電線挿入が同一方向
・色が異なるLock and Release操作レバーで自動ロックおよび直観的に開放

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

1790496で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリント基板用コネクタ DFMC 1.5/..-ST-LRの型番1790496のページです。
型番1790496に関する仕様情報を記載しております。

プリント基板用コネクタ DFMC 1.5/..-ST-LRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1790506
1790519
1790522
1790535
1790548
1790564
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ピン数

1,612円

( 1,773円 )
50個 -

5日目

4

1,974円

( 2,171円 )
50個 -

5日目

5

1,672円

( 1,839円 )
50個 -

5日目

6

1,919円

( 2,111円 )
50個 -

5日目

7

2,192円

( 2,411円 )
50個 -

5日目

8

2,708円

( 2,979円 )
50個 -

5日目

10

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました