(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1827871
プリント基板用コネクタ・ソケット MC 1.5/..-GF キバンヨウコネクタカンレン

プリント基板用コネクタ・ソケット MC 1.5/..-GF 1827871

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
398円
税込単価
438円

【特長】・信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能・ねじフランジで安全な嵌合ロッ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    対基板
  • 使用電流(A):
    8
  • 使用電圧(V):
    160
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • シリーズ:
    その他
  • 接続方向:
    アングル
  • 代表規格:
    CUL / CSA
  • 定格接続サイズ(mm2):
    1.5
  • 色:
  • ピッチ(mm):
    3.81
  • プラグインシステム:
    COMBICON MC 1.5
  • 嵌合ロック:
    ねじロック機構
  • 取付方法:
    ウェーブはんだ付け/ねじフランジ付き
  • シリーズ詳細:
    MC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1827871 解除

Loading...

1827871 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番

関連

ピン数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1827871

3

250個

398( 438円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
・ねじフランジで安全な嵌合ロック
・デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

1827871で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリント基板用コネクタ・ソケット MC 1.5/..-GFの型番1827871のページです。
型番1827871に関する仕様情報を記載しております。

プリント基板用コネクタ・ソケット MC 1.5/..-GFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1827868
1827884
1827981
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ピン数

690円

( 759円 )
10個 -

5日目

2

428円

( 471円 )
250個 -

5日目

4

1,652円

( 1,817円 )
50個 -

5日目

14

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました