(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1847220
プリント基板用コネクタ MC 1.5/..-STF キバンヨウコネクタカンレン

プリント基板用コネクタ MC 1.5/..-STF 1847220

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,850円
税込単価
2,035円

【特長】・よく知られた接続方式で世界中で使用可能・最大接触力で温度上昇が低い・...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    対基板
  • 使用電流(A):
    8
  • 使用電圧(V):
    160
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • シリーズ:
    その他
  • 接続方向:
    ストレート
  • 代表規格:
    CUL / CSA
  • 定格接続サイズ(mm2):
    1.5
  • 色:
  • 接続方式:
    クランプケージ仕様のねじ接続方式
  • プラグインシステム:
    COMBICON MC 1.5
  • 嵌合ロック:
    ねじロック機構
  • 取付方法:
    ネジフランジ
  • シリーズ詳細:
    MC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1847220 解除

Loading...

1847220 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番

関連

ピン数
ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1847220

12
3.5

50個

1,850( 2,035円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・よく知られた接続方式で世界中で使用可能
・最大接触力で温度上昇が低い
・2本の電線を接続可能
・ねじフランジで安全な嵌合ロック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

1847220で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリント基板用コネクタ MC 1.5/..-STFの型番1847220のページです。
型番1847220に関する仕様情報を記載しております。

プリント基板用コネクタ MC 1.5/..-STFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1827703
1827716
1847068
1847233
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ピン数 ピッチ
(mm)

750円

( 825円 )
10個 -

5日目

23.81

1,265円

( 1,392円 )
10個 -

5日目

33.81

469円

( 516円 )
250個 -

5日目

33.5

2,743円

( 3,017円 )
50個 -

5日目

133.5

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました