(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1840366
プリント基板用コネクタ MC 1.5/..-ST キバンヨウコネクタカンレン

プリント基板用コネクタ MC 1.5/..-ST 1840366

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

【特長】・よく知られた接続方式で世界中で使用可能・最大接触力で温度上昇が低い・...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    対基板
  • 使用電流(A):
    8
  • 使用電圧(V):
    160
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • シリーズ:
    その他
  • 接続方向:
    ストレート
  • 代表規格:
    CUL / CSA
  • 定格接続サイズ(mm2):
    1.5
  • 色:
  • 接続方式:
    クランプケージ仕様のねじ接続方式
  • プラグインシステム:
    COMBICON MC 1.5
  • 嵌合ロック:
    なし
  • 取付方法:
    なし
  • シリーズ詳細:
    MC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1840366 解除

Loading...

1840366 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番

関連

ピン数
ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1840366

2
3.5

10個

750( 825円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・よく知られた接続方式で世界中で使用可能
・最大接触力で温度上昇が低い
・2本の電線を接続可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

1840366で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリント基板用コネクタ MC 1.5/..-STの型番1840366のページです。
型番1840366に関する仕様情報を記載しております。

プリント基板用コネクタ MC 1.5/..-STのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1803604
1840379
1840382
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ピン数 ピッチ
(mm)

1,498円

( 1,648円 )
5個 -

5日目

53.81

1,112円

( 1,223円 )
10個 -

5日目

33.5

1,312円

( 1,443円 )
5個 -

5日目

43.5

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました