(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プリント基板用コネクタ FK-MCP 1.5/..-ST

プリント基板用コネクタ FK-MCP 1.5/..-ST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,446円 ~ 1,930円
税込価格
1,591円 ~ 2,123円

【特長】・プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要・長期的に安定性のある接...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    対基板
  • 使用電流(A):
    8
  • 使用電圧(V):
    160
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • シリーズ:
    その他
  • 接続方向:
    ストレート
  • 代表規格:
    CUL / CSA
  • 定格接続サイズ(mm2):
    1.5
  • 色:
  • ピッチ(mm):
    3.81
  • 接続方式:
    レッグスプリング接続式
  • プラグインシステム:
    COMBICON MC 1.5
  • 嵌合ロック:
    なし
  • 取付方法:
    なし
  • シリーズ詳細:
    FK-MCP

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番

関連

ピン数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3

5個

1,446( 1,591円 )

5日目

4

5個

1,930( 2,123円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
・長期的に安定性のある接触力
・オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
・一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能
・組込みのテストオプションですばやく試験できて便利

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリント基板用コネクタ FK-MCP 1.5/..-STのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました