(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1790179
プリント基板用コネクタ DFMC 1.5/..-ST キバンヨウコネクタカンレン

プリント基板用コネクタ DFMC 1.5/..-ST 1790179

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,316円
税込単価
2,548円

【特長】・プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要・長期的に安定性のある接...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    対基板
  • 使用電流(A):
    8
  • 使用電圧(V):
    160
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • シリーズ:
    その他
  • 接続方向:
    ストレート
  • 代表規格:
    CUL
  • 定格接続サイズ(mm2):
    1.5
  • 色:
  • ピッチ(mm):
    3.5
  • 接続方式:
    レッグスプリング接続式
  • プラグインシステム:
    COMBICON DFMC 1.5
  • 嵌合ロック:
    なし
  • 取付方法:
    なし
  • シリーズ詳細:
    DFMC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1790179 解除

この商品は50個からご注文いただけます。

Loading...

1790179の仕様・寸法情報

用途対基板使用電流(A)8
使用電圧(V)160ピン数9
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)シリーズその他
接続方向ストレート代表規格CUL
定格接続サイズ(mm2)1.5
ピッチ(mm)3.5接続方式レッグスプリング接続式
プラグインシステムCOMBICON DFMC 1.5嵌合ロックなし
取付方法なしシリーズ詳細DFMC

カタログ

型番リスト

型番

関連

ピン数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1790179

9

50個

2,316( 2,548円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
・長期的に安定性のある接触力
・オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
・狭いスペースでの設置にも最適:ドライバ操作と電線挿入が同一方向

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリント基板用コネクタ DFMC 1.5/..-STの型番1790179のページです。
型番1790179に関する仕様情報を記載しております。

プリント基板用コネクタ DFMC 1.5/..-STのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1790111
1790137
1790166
1790205
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ピン数

1,096円

( 1,206円 )
50個 -

5日目

3

1,802円

( 1,982円 )
50個 -

5日目

5

2,069円

( 2,276円 )
50個 -

5日目

8

3,099円

( 3,409円 )
50個 -

5日目

12
型番
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ピン数

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト