(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF25
サンフレキROBO Type NF(高耐屈曲・耐寒タイプ) サンフレキROBO Type NF

サンフレキROBO Type NF(高耐屈曲・耐寒タイプ) NF25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
47,740円
税込単価
52,514円

【特長】・Type NFは耐屈曲性に非常に優れたタイプです。また、低温特性が良...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は型番NF20となります。
  • 直射日光に対してポリアミド樹脂は耐候性があまりないので屋内にてご使用下さい。
  • ケーブル工事に、ご使用下さい。
  • 保管環境によってはチューブの表面に白い付着物が出る場合がありますが、性能に問題はありません。

Loading...

NF25 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
必要内径サイズ(mm)
必要曲げ半径(mm)
外径(mm)
規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF25

19.6
50(固定時)/90(可動時)
25.0
UL/CUL/JIS C 8461-23

1個

47,740( 52,514円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Type NFは耐屈曲性に非常に優れたタイプです。また、低温特性が良好であり周囲環境に左右されにくい特性があります
・用途としてはロボット等の激しい可動、低温での可動に最適です
・識別のためのチューブ表面に黄色ラインをマーキングしています
・ポリアミド製なので、普通の条件下では、一般にアルカリ類、アルコール類、エーテル類、ケトン類、炭化水素類、ハロゲン化水素類、潤滑油、ガソリン、洗剤、切削油、水など耐薬品性に高い耐力を有しています

(i)ご注意

  • 商品画像は型番NF20となります。
  • 直射日光に対してポリアミド樹脂は耐候性があまりないので屋内にてご使用下さい。
  • ケーブル工事に、ご使用下さい。
  • 保管環境によってはチューブの表面に白い付着物が出る場合がありますが、性能に問題はありません。

NF25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンフレキROBO Type NF(高耐屈曲・耐寒タイプ)の型番NF25のページです。
型番NF25に関する仕様情報を記載しております。

サンフレキROBO Type NF(高耐屈曲・耐寒タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NF16
NF20
NF32
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
必要内径サイズ
(mm)
必要曲げ半径
(mm)
外径
(mm)
規格

25,800円

( 28,380円 )
1個 -

5日目

11.540(固定時)/70(可動時)16.0JIS C 8461-23

37,800円

( 41,580円 )
1個 -

5日目

15.345(固定時)/80(可動時)20.0JIS C 8461-23

59,990円

( 65,989円 )
1個 -

5日目

26.085(固定時)/140(可動時)32.0UL/CUL/JIS C 8461-23

樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました