(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N2P20
サンフレキROBO Type N2P(スリット付き ROBO・柔軟タイプ) サンフレキROBO N2Pシリーズ

サンフレキROBO Type N2P(スリット付き ROBO・柔軟タイプ) N2P20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,800円
税込単価
29,480円

柔軟タイプNPにスリットを付けたサンフレキROBOです。【特長】・ポリアミド製...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は型番N2P20となります。
  • 直射日光に対してポリアミド樹脂は耐候性があまりないので屋内にてご使用下さい。
  • ケーブル工事に、ご使用下さい。

Loading...

N2P20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
必要内径サイズ(mm)
必要曲げ半径(mm)
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N2P20

15.3
40(固定時)
20.0

1個

26,800( 29,480円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柔軟タイプNPにスリットを付けたサンフレキROBOです。
【特長】
・ポリアミド製なので、普通の条件下では、一般にアルカリ類、アルコール類、エーテル類、ケトン類、炭化水素類、ハロゲン化水素類、潤滑油、ガソリン、洗剤、切削油、水など耐薬品性に高い耐力を有しています

(i)ご注意

  • 商品画像は型番N2P20となります。
  • 直射日光に対してポリアミド樹脂は耐候性があまりないので屋内にてご使用下さい。
  • ケーブル工事に、ご使用下さい。

N2P20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンフレキROBO Type N2P(スリット付き ROBO・柔軟タイプ)の型番N2P20のページです。
型番N2P20に関する仕様情報を記載しております。

サンフレキROBO Type N2P(スリット付き ROBO・柔軟タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
N2P16
N2P50
N2P63
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
必要内径サイズ
(mm)
必要曲げ半径
(mm)
外径
(mm)

21,800円

( 23,980円 )
1個 -

5日目

11.535(固定時)16.0

53,800円

( 59,180円 )
1個 -

5日目

43.3150(固定時)50.0

44,800円

( 49,280円 )
1個 -

10日目

56.2160(固定時)63.0

樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました