(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C2BG1216
ノックアウト接続用コネクタ 管用平行おねじ付き ケーブルグランド

ノックアウト接続用コネクタ 管用平行おねじ付き C2BG1216

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
359円
税込単価
395円

ケーブルを制御盤等のノックアウトに接続するためのコネクタです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コネクタ
  • 温度範囲(℃):
    -20~90
  • 主材質詳細:
    亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
  • 特性:
    耐振動(緩み止め付)
  • 表面処理:
    電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
  • 規格:
    UL/CUL/CSA
  • 保護等級:
    IP67

(i)ご注意

  • 商品画像は型番C2BG1216となります。
  • 型番:C2BG1616、C2BG2728は、インシュレータが付いていません。

型番

C2BG1216 解除

Loading...

C2BG1216 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
挿入可能ケーブル最大外径(mm)
接続ネジ(ΦS1)(mm)
接続ネジ(呼び)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C2BG1216

12
20.9
G1/2

10個

359( 395円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ケーブルを制御盤等のノックアウトに接続するためのコネクタです。

(i)ご注意

  • 商品画像は型番C2BG1216となります。
  • 型番:C2BG1616、C2BG2728は、インシュレータが付いていません。

C2BG1216で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノックアウト接続用コネクタ 管用平行おねじ付きの型番C2BG1216のページです。
型番C2BG1216に関する仕様情報を記載しております。

ノックアウト接続用コネクタ 管用平行おねじ付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C2BG0816
C2BG1616
C2BG1622
C2BG2022
C2BG2728
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
挿入可能ケーブル最大外径
(mm)
接続ネジ(ΦS1)
(mm)
接続ネジ(呼び)

299円

( 329円 )
10個 -

3日目

820.9G1/2

399円

( 439円 )
10個 -

3日目

1620.9G1/2

419円

( 461円 )
10個 -

5日目

1626.4G3/4

479円

( 527円 )
10個 -

3日目

2026.4G3/4

739円

( 813円 )
10個 -

5日目

2733.2G1

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました