(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

差込型電線コネクタ QLX SQシリーズ(防災用耐熱型)【30~50個入り】

差込型電線コネクタ QLX SQシリーズ(防災用耐熱型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,280円 ~ 2,580円
税込価格
2,508円 ~ 2,838円

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入す...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    角型
  • コネクタシリーズ頭文字:
    P・Q・R
  • P・Q・R:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス
  • 用途:
    ケーブル接続
  • 許容電流(A):
    5
  • 許容電圧(V):
    100
  • 電線接続方法:
    差込
  • 接続方向:
    ストレート
  • 保護機能(耐環境性):
  • 色:
    ベージュ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
極数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
10

1パック

50個入り

2,580( 2,838円 )

1日目

4
10

1パック

30個入り

2,280( 2,508円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差込型電線コネクタ QLX SQシリーズ(防災用耐熱型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました