(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9ADTV23P0G001
San Ace ACDCファン 250AD 9ADTVタイプ SAN ACE ファン

San Ace ACDCファン 250AD 9ADTVタイプ 9ADTV23P0G001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,160円
税込単価
61,776円

【特長】・高風量を実現した遠心ACDCファンです・空調システムの送風およびイン...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    ACDCファン
  • フレームサイズ:
    その他
  • フレーム厚:
    その他
  • センサ仕様:
    パルス
  • 分類:
    標準(汎用)
  • 安全規格:
    CE / UL / TUV / CSA
  • 最大風量(AC-50Hz時)(m3/min):
    26.5
  • 最大風量(AC-60Hz時)(m3/min):
    26.5
  • 音圧レベル(AC-50Hz時)(dB):
    71
  • 音圧レベル(AC-60Hz時)(dB):
    71
  • 最大静圧(AC-50Hz時)(Pa):
    650
  • 最大静圧(AC-60Hz時)(Pa):
    650
  • フレーム形状:
    リブ無
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • スピードコード:
    G
  • 期待寿命(h):
    40000
  • サイズ:
    Φ250
  • 厚み:
    99mm
  • コントロール方式:
    PWMコントロール付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

9ADTV23P0G001 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
定格電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9ADTV23P0G001

[その他] AC230V

1個

56,160( 61,776円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高風量を実現した遠心ACDCファンです
・空調システムの送風およびインバータや通信キャビネットなどの冷却に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

9ADTV23P0G001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San Ace ACDCファン 250AD 9ADTVタイプの型番9ADTV23P0G001のページです。
型番9ADTV23P0G001に関する仕様情報を記載しております。

San Ace ACDCファン 250AD 9ADTVタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
9ADTV11P0G001
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格電圧

56,160円

( 61,776円 )
1個 あり

9日目

[その他] AC115V

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました