(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

San Ace ACDCファン 172AD 9ADWタイプ

San Ace ACDCファン 172AD 9ADWタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,900円 ~ 28,440円
税込価格
30,690円 ~ 31,284円

【特長】・保護等級IP56の防水、防塵性能です・高風量、高静圧を実現した低消費...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    ACDCファン
  • フレームサイズ:
    φ172×150
  • フレーム厚:
    51mm
  • 定格電圧:
    100~240
  • センサ仕様:
    パルス
  • 分類:
    防水
  • 安全規格:
    CE / UL / TUV / CSA
  • 最大風量(AC-50Hz時)(m3/min):
    6.7
  • 最大風量(AC-60Hz時)(m3/min):
    6.7
  • 音圧レベル(AC-50Hz時)(dB):
    54
  • 音圧レベル(AC-60Hz時)(dB):
    54
  • 最大静圧(AC-50Hz時)(Pa):
    195
  • 最大静圧(AC-60Hz時)(Pa):
    195
  • フレーム形状:
    サイドカット型
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • スピードコード:
    H
  • 期待寿命(h):
    40000
  • コントロール方式:
    PWMコントロール付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
リード線仕様

1個

27,900( 30,690円 )

9日目

ターミナル仕様

1個

28,440( 31,284円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護等級IP56の防水、防塵性能です
・高風量、高静圧を実現した低消費電力の防水ACDCファンです
・空調機器、インバータ、制御盤などの冷却に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San Ace ACDCファン 172AD 9ADWタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました