(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

San Ace ACDCファン 120AD 9ADAWタイプ

San Ace ACDCファン 120AD 9ADAWタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,820円
税込単価
14,102円

【特長】・保護等級IP68の防水、防塵性能です・高風量、高静圧を実現した防水A...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    ACDCファン
  • フレームサイズ:
    120x120
  • フレーム厚:
    38mm
  • 定格電圧:
    100~240
  • 分類:
    防水
  • 最大風量(AC-50Hz時)(m3/min):
    3.36
  • 最大風量(AC-60Hz時)(m3/min):
    3.36
  • 音圧レベル(AC-50Hz時)(dB):
    48
  • 音圧レベル(AC-60Hz時)(dB):
    48
  • 最大静圧(AC-50Hz時)(Pa):
    128
  • 最大静圧(AC-60Hz時)(Pa):
    128
  • フレーム形状:
    リブ有
  • フレーム材質:
    樹脂
  • スピードコード:
    H
  • 期待寿命(h):
    60000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

9ADAW1201P1H001 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
センサ仕様
コントロール方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9ADAW1201P1H001

パルス
PWMコントロール付

1個

12,820( 14,102円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護等級IP68の防水、防塵性能です
・高風量、高静圧を実現した防水ACDCファンです
・制御盤、食品機械、植物工場などの冷却に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

9ADAW1201P1H001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San Ace ACDCファン 120AD 9ADAWタイプの型番9ADAW1201P1H001のページです。
型番9ADAW1201P1H001に関する仕様情報を記載しております。

San Ace ACDCファン 120AD 9ADAWタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
9ADAW1201H1002
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
センサ仕様 コントロール方式

12,650円

( 13,915円 )
1個 あり

14日目

なし

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました