(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

San Ace ACDCファン 120AD 9ADAタイプ

San Ace ACDCファン 120AD 9ADAタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,090円 ~ 11,480円
税込価格
12,199円 ~ 12,628円

【特長】・高風量、高静圧を実現したACDCファンです・制御盤、食品機械、植物工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
センサ仕様
最大風量(AC-50Hz時)(m3/min)
最大風量(AC-60Hz時)(m3/min)
音圧レベル(AC-50Hz時)(dB)
音圧レベル(AC-60Hz時)(dB)
最大静圧(AC-50Hz時)(Pa)
最大静圧(AC-60Hz時)(Pa)
スピードコード
期待寿命(h)
コントロール方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.9
3.9
52
52
170
170
G
40000
なし

1個

11,270( 12,397円 )

9日目

3.36
3.36
48
48
128
128
H
60000
なし

1個

11,090( 12,199円 )

9日目

パルス
3.9
3.9
52
52
170
170
G
40000
PWMコントロール付

1個

11,480( 12,628円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高風量、高静圧を実現したACDCファンです
・制御盤、食品機械、植物工場などの冷却に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San Ace ACDCファン 120AD 9ADAタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました