(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CS1922
4K対応2/4ポートUSB DisplayPort KVMPスイッチ AEN KVMスイッチ

4K対応2/4ポートUSB DisplayPort KVMPスイッチ CS1922

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
63,000円
税込単価
69,300円

コンピューターに対する高解像度および高速ファイル転送速度への要望に応えるUSB...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    KVM
  • 供給電源:
    セルフパワー
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    7
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    DisplayPort
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    DisplayPort
  • 寸法 縦(mm):
    56
  • 寸法 奥行き(mm):
    88
  • コンソール接続数:
    1
  • ビデオ解像度:
    4K(4096 ×2160@60Hz)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

CS1922 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
PC接続ポート数(ポート)
寸法 横(mm)
コンピューター接続数(台)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS1922

2
210
2
10

1個

63,000( 69,300円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンピューターに対する高解像度および高速ファイル転送速度への要望に応えるUSB 3.0ハブ搭載2/4ポート USB DisplayPort KVMPスイッチです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

CS1922で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4K対応2/4ポートUSB DisplayPort KVMPスイッチの型番CS1922のページです。
型番CS1922に関する仕様情報を記載しております。

4K対応2/4ポートUSB DisplayPort KVMPスイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CS1924
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?PC接続ポート数
(ポート)
寸法 横
(mm)
コンピューター接続数
(台)

91,800円

( 100,980円 )
1個 -

6日目

1042704

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました