(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB3.0ハブ搭載 4K対応 デュアルDisplayPort KVMPスイッチ

USB3.0ハブ搭載 4K対応 デュアルDisplayPort KVMPスイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
94,375円 ~ 130,940円
税込価格
103,813円 ~ 144,034円

CS1942DP/CS1944DPはデスクトップの操作をサポートするKVM切替...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    KVM
  • 供給電源:
    セルフパワー
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    8
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    DisplayPort
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    DisplayPort
  • 寸法 縦(mm):
    44
  • 寸法 横(mm):
    335
  • 寸法 奥行き(mm):
    156.6
  • ビデオ解像度:
    4096×2160@60Hz

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
PC接続ポート数(ポート)
コンピューター接続数(台)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
2
10

1個

94,375( 103,813円 )

6日目

4
4
10

1個

130,940( 144,034円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CS1942DP/CS1944DPはデスクトップの操作をサポートするKVM切替器です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB3.0ハブ搭載 4K対応 デュアルDisplayPort KVMPスイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました