(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(4K対応)

2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(4K対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,214円
税込単価
15,635円

【特長】・1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    KVM
  • 供給電源:
    バスパワー
  • PC接続ポート数(ポート):
    2
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    5
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    HDMI
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    HDMI
  • 寸法 縦(mm):
    30.4
  • 寸法 横(mm):
    83.4
  • 寸法 奥行き(mm):
    84.2
  • コンピューター接続数(台):
    2
  • ビデオ解像度:
    4096×2160@60Hz

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS22H

10

1個

14,214( 15,635円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御
・解像度-最大4K DCI(4096×2160@60Hz)
・ポート切替方法-ワイヤードリモコン
・HDMI準拠、HDCP2.2準拠
・USBホットプラグ対応
・USB2.0ハブとして接続した周辺装置をコンピューター間で共有可能
・マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Linux
・フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現
・プラグアンドプレイ

Loading...

CS22Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(4K対応)の型番CS22Hのページです。
型番CS22Hに関する仕様情報を記載しております。

2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(4K対応)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました