(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2ポートUSB-C DisplayPort KVMスイッチ

2ポートUSB-C DisplayPort KVMスイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,235円
税込単価
16,759円

1組のキーボード、マウス、モニターから2台のUSB-Cデバイスをスピーディーに...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    KVM
  • 供給電源:
    バスパワー
  • PC接続ポート数(ポート):
    2
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    3
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    USB
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    DisplayPort
  • 寸法 縦(mm):
    29.9
  • 寸法 横(mm):
    83.4
  • 寸法 奥行き(mm):
    84.2
  • コンピューター接続数(台):
    2
  • ビデオ解像度:
    4096×2160@60Hz(4:4:4)

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類KVM供給電源バスパワー
PC接続ポート数(ポート)2コンソール接続ポート数(ポート)3
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBPC側ディスプレイのインタフェースUSB
コンソール側キーボード・マウスのインタフェースUSBコンソール側ディスプレイのインタフェースDisplayPort
寸法 縦(mm)29.9寸法 横(mm)83.4
寸法 奥行き(mm)84.2コンピューター接続数(台)2
ビデオ解像度4096×2160@60Hz(4:4:4)RoHS ?10

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

US3312

10

1個

15,235( 16,759円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

1組のキーボード、マウス、モニターから2台のUSB-Cデバイスをスピーディーに切り替えて簡単に操作できる4K対応のUSB-C DisplayPort KVMスイッチです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2ポートUSB-C DisplayPort KVMスイッチの型番US3312のページです。
型番US3312に関する仕様情報を記載しております。

2ポートUSB-C DisplayPort KVMスイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト