(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB DVI HDBaseT ミニKVM エクステンダー(1920×1200@100m)

USB DVI HDBaseT ミニKVM エクステンダー(1920×1200@100m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
110,167円
税込単価
121,184円

DVIビデオ(解像度1920×1200)、ステレオオーディオ、USB、RS-2...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エクステンダ
  • 供給電源:
    セルフパワー
  • PC接続ポート数(ポート):
    1
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    5
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    DVI-D
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    DVI-D
  • 最大延長距離(m):
    100
  • 寸法 縦(mm):
    25
  • 寸法 横(mm):
    128
  • 寸法 奥行き(mm):
    86.9
  • ビデオ解像度:
    1920×1200

(i)ご注意

  • CE611はHDCPに対応していません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE611

10

1個

110,167( 121,184円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

DVIビデオ(解像度1920×1200)、ステレオオーディオ、USB、RS-232の各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATEN Cat6ケーブル2L-2910で最大100m延長することができるUSB DVI HDBaseT ミニKVM エクステンダーです。

(i)ご注意

  • CE611はHDCPに対応していません。

Loading...

CE611で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB DVI HDBaseT ミニKVM エクステンダー(1920×1200@100m)の型番CE611のページです。
型番CE611に関する仕様情報を記載しております。

USB DVI HDBaseT ミニKVM エクステンダー(1920×1200@100m)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました