(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VM0808HB
HDMIマトリックススイッチャー(4K60p対応/True 4K対応) AEN スイッチャー/ブンパイキ

HDMIマトリックススイッチャー(4K60p対応/True 4K対応) VM0808HB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
469,477円
税込単価
516,425円

2/4/8系統のHDMI信号をマトリックス状に2/4/8系統に切替・分配できる...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

VM0808HB の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
入力インタフェース
出力インタフェース
寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VM0808HB

HDMI Type A メス×8(Black)
HDMI Type A メス×8(Black)
432(W)×262(D)×44(H)
10

1個

469,477( 516,425円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2/4/8系統のHDMI信号をマトリックス状に2/4/8系統に切替・分配できる、HDMIマトリックススイッチャーです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

VM0808HBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMIマトリックススイッチャー(4K60p対応/True 4K対応)の型番VM0808HBのページです。
型番VM0808HBに関する仕様情報を記載しております。

HDMIマトリックススイッチャー(4K60p対応/True 4K対応)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VM0202HB
VM0404HB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?入力インタフェース 出力インタフェース 寸法
(mm)

47,840円

( 52,624円 )
1個 -

6日目

10HDMI Type-A メス×2(Black)HDMI Type-A メス×2(Black)200(W)×76(D)×42(H)

183,487円

( 201,836円 )
1個 -

6日目

10HDMI Type A メス×4(Black)HDMI Type A メス×4(Black)437(W)×163(D)×44(H)

ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました