(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

nanoシリーズ リモートI/Oカウンタモジュール

nanoシリーズ リモートI/Oカウンタモジュール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,274円
税込単価
17,901円

カプラユニットにI/Oインターフェイスを拡張するモジュールです。

詳細情報を確認する

  • 機能:
    その他通信
  • バス:
    その他
  • 外形寸法 (L)(mm):
    52.6
  • 外形寸法 (H)(mm):
    84
  • 機能詳細:
    カウンタ
  • カウンタ ch数(ch):
    1
  • カウント方式:
    32-bit アップダウン
  • バス仕様:
    CONPROSYS nano スロット
  • カウンタ応答周波数:
    500kHz

(i)ご注意

  • 本商品は、カプラが必要となります。ご注意ください。

型番

CPSN-CNT-3201I 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

カウンタモジュール

型式入力出力消費電力コネクタ
CPSN-CNT-3201IA相/UP 1点
B相/DOWN 1点
Z相/CLR 1点
汎用入力 1点
フォトカプラ絶縁入力
一致出力 1点
フォトカプラ絶縁 オープンコレクタ出力
0.4W端子台(2ピース 3.81ピッチ 10pin)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPSN-CNT-3201I

10

1個

16,274( 17,901円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カプラユニットにI/Oインターフェイスを拡張するモジュールです。

(i)ご注意

  • 本商品は、カプラが必要となります。ご注意ください。

カタログ

 

Loading...

CPSN-CNT-3201Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

nanoシリーズ リモートI/Oカウンタモジュールの型番CPSN-CNT-3201Iのページです。
型番CPSN-CNT-3201Iに関する仕様情報を記載しております。

nanoシリーズ リモートI/Oカウンタモジュールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました