(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CPSN-AI-1208LI
nanoシリーズ リモートI/Oアナログ入力モジュール リモートIO

nanoシリーズ リモートI/Oアナログ入力モジュール CPSN-AI-1208LI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,800円
税込単価
12,980円

カプラユニットにI/Oインターフェイスを拡張するモジュールです。

詳細情報を確認する

  • 機能:
    アナログ入出力
  • バス:
    その他
  • 外形寸法 (L)(mm):
    52.6
  • 外形寸法 (H)(mm):
    84
  • チャネル数(ch):
    8ch(シングルエンド)、4ch(差動)
  • バス仕様:
    CONPROSYS nano スロット
  • 入力形式:
    シングルエンド入力、差動入力

(i)ご注意

  • 本商品は、カプラが必要となります。ご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CPSN-AI-1208LI 解除

Loading...

CPSN-AI-1208LI の仕様・寸法情報

商品情報

アナログ入力モジュール

型式入力形式入力チャネル分解能電圧入力レンジ※1電流入力レンジ※1※2消費電力コネクタ
CPSN-AI-1208LIシングルエンド入力、
または差動入力
8ch(シングルエンド入力)/バス絶縁、
4ch(差動入力)/バス絶縁
12bit±10V、±5V、±2.5V、
0~10V
±20mA1.4W端子台(2ピース 3.81ピッチ 10pin)
CPSN-AI-2408LI24bit±10V、±5V、±2.5V、
0~10V、0~5V
±20mA、0~20mA1W

※1 入力形式と入力レンジは全入力チャネルを一括で切り替えします。 ※2 電流入力は差動入力のみの対応です。

型番リスト

型番
分解能
アナログ入力レンジ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPSN-AI-1208LI

12bit
±10V、±5V、±2.5V、0~10V、±20mA
10

1個

11,800( 12,980円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カプラユニットにI/Oインターフェイスを拡張するモジュールです。

(i)ご注意

  • 本商品は、カプラが必要となります。ご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

CPSN-AI-1208LIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

nanoシリーズ リモートI/Oアナログ入力モジュールの型番CPSN-AI-1208LIのページです。
型番CPSN-AI-1208LIに関する仕様情報を記載しております。

nanoシリーズ リモートI/Oアナログ入力モジュールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CPSN-AI-2408LI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?分解能 アナログ入力レンジ

24,500円

( 26,950円 )
1個 -

8日目

1024bit±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V、±20mA、0~20mA

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました