(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CPSN-MCB271-1-041
nanoシリーズ リモートI/O カプラユニット リモートIO

nanoシリーズ リモートI/O カプラユニット CPSN-MCB271-1-041

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,800円
税込単価
22,880円

Modbusマスタ機能を持つ通信機器のリモートI/Oとして多彩なI/Oモジュー...

詳細情報を確認する

  • バス:
    その他
  • 外形寸法 (L)(mm):
    74.8
  • 外形寸法 (H)(mm):
    95
  • バス仕様:
    CONPROSYS nano スロット

(i)ご注意

  • 本商品は、カプラが必要となります。ご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CPSN-MCB271-1-041 解除

Loading...

CPSN-MCB271-1-041 の仕様・寸法情報

商品情報

リモートI/O カプラユニット

モデル型式機能電源外形寸法(mm)設置方法使用周囲温度
RS-232C
搭載モデル
CPSN-MCB271-S1-041Windows/Linux専用ドライバ
1×LAN 1×RS-232C
4×I/Oモジュール用スロット
12~24VDC110(W)×74.8(D)×95(H)
(ただし、突起物を含まず)
35mm DINレール
ネジ止め
-20~60℃※1
2×LAN
搭載モデル
CPSN-MCB271-1-041Windows/Linux専用ドライバ
2×LAN(スイッチ内蔵)
4×I/Oモジュール用スロット

※1 ただし、壁面設置角左右90°および平面設置時は、-20~55℃

型式拡張
スロット数
消費電力Windows Driver対応通信プロトコル
本体のみI/O拡張&
USB拡張時
API関数(DLL)仮想COMModbus
TCP Slave
Modbus
RTU Slave
F&eIT
Protocol
CPSN-MCB271-S1-0414Slot24VDC 2.4W(Max.)
12VDC 2.4W(Max.)
24VDC 36W(Max.)
12VDC 24W(Max.)

標準RS-232C
拡張シリアル
CPSN-MCB271-1-041
拡張シリアルのみ

CPSN-COM-1PD使用時

※Modbus RTU(RS-422A/485(マルチドロップ可能))でお使いいただく場合には、CPSN-COM-1PDモジュールの増設が必要です。

型番リスト

型番
機能
チャネル数(ch)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPSN-MCB271-1-041

LAN
2×LAN
10

1個

20,800( 22,880円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Modbusマスタ機能を持つ通信機器のリモートI/Oとして多彩なI/Oモジュールを利用可能。

(i)ご注意

  • 本商品は、カプラが必要となります。ご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

CPSN-MCB271-1-041で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

nanoシリーズ リモートI/O カプラユニットの型番CPSN-MCB271-1-041のページです。
型番CPSN-MCB271-1-041に関する仕様情報を記載しております。

nanoシリーズ リモートI/O カプラユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CPSN-MCB271-S1-041
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?機能 チャネル数
(ch)

19,364円

( 21,300円 )
1個 -

8日目

10LAN / シリアル通信1×LAN、1×RS-232C

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました