(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レール対応端子台 FPWSシリーズ【50個入り】

レール対応端子台 FPWSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,050円
税込単価
8,855円

【特長】・保護等級IP2Xのフィンガープロテクション構造ですのでカバーは不要・...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    ネジ
  • 取付方式:
    DINレール取付
  • 部品/完成品:
    バラ部品
  • 極数(極):
    2
  • ネジサイズ:
    M3.5
  • 入出力数:
    1対1
  • 定格電流(JIS)(A):
    22
  • 定格電流(UL)(A):
    20
  • 入出力数詳細:
    1対1×2
  • 端子間ピッチ(mm):
    8
  • カバー(付属):
  • 銘板(付属):
  • わたり:
  • ネジアップ:
  • 規格:
    JIS/UL/C-UL/CE
  • 定格電圧(V):
    AC/DC800、AC/DC600(UL/C-UL)
  • 定格電流(cUL)(A):
    20
  • パック入り数(個):
    50
  • 寸法 長さ(mm):
    65
  • 寸法 幅(mm):
    12
  • 寸法 厚み(mm):
    69

型番

FPWS-20 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FPWS-20

1パック

50個入り

8,050( 8,855円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護等級IP2Xのフィンガープロテクション構造ですのでカバーは不要
・UL規格認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)
・工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能

Loading...

FPWS-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レール対応端子台 FPWSシリーズの型番FPWS-20のページです。
型番FPWS-20に関する仕様情報を記載しております。

レール対応端子台 FPWSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました