(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリムサーキットブレーカ(協約サイズ) NX51A

スリムサーキットブレーカ(協約サイズ) NX51A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,662円
税込単価
2,928円

協約サイズのスリムサーキットブレーカ。【特長】・過電流引き外し方式:熱動-電磁...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    50AF
  • 極数:
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    5
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 定格電流(A):
    30
  • 取付方法:
    DIN/ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    95
  • 寸法 幅(mm):
    25
  • 寸法 奥行(mm):
    78
  • 定格絶縁電圧(V):
    AC265/DC65
  • 過電流引外し方式:
    熱動-電磁
  • 端子構造:
    線押え端子M5
  • 適合圧着端子:
    R2-5~R5.5-5
  • 逆接続:
  • 定格遮断容量 AC240Vの時(kA):
    5/2
  • 標準付属品:
    取付金具
  • 適合規格:
    JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2、IEC60947-2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NX51A2P30A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NX51A2P30A

1個

2,662( 2,928円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

協約サイズのスリムサーキットブレーカ。
【特長】
・過電流引き外し方式:熱動-電磁
・逆接続:可
・適合規格:JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2、IEC60947-2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

NX51A2P30Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムサーキットブレーカ(協約サイズ) NX51Aの型番NX51A2P30Aのページです。
型番NX51A2P30Aに関する仕様情報を記載しております。

スリムサーキットブレーカ(協約サイズ) NX51Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました