(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N361J032AU
N360シリーズ角型コネクタ (FCN/半田・圧接) FCNコネクタ(ハンダ_メス)

N360シリーズ角型コネクタ (FCN/半田・圧接) N361J032AU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
708円
税込単価
779円

オータックス製FCNコネクタN360シリーズ。【特長】・端子結線方法は、はんだ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 製品在庫入荷次第、順次発売開始いたします。注文単位数量の設定がございますのでご注意ください。

型番

N361J032AU 解除

Loading...

N361J032AU の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
許容電流(A)
ピン数
適用ピン・コンタクト
接続電線(AWG or SQ)
電線接続方法
端子形状
本体形状
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N361J032AU

3
32
メス(ソケット)
AWG23以下
ハンダ
ケーブルはんだ付け
リセプタクル
-

5個

708( 779円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オータックス製FCNコネクタN360シリーズ。
【特長】
・端子結線方法は、はんだ付け、圧接、圧着に対応(ミスミ取扱いは半田と圧接)
・端子配列は、列間・隣接間が2.54mmと高密度実装が可能です
・代表的な用途:PLC、産業用機器

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 製品在庫入荷次第、順次発売開始いたします。注文単位数量の設定がございますのでご注意ください。

N361J032AUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N360シリーズ角型コネクタ (FCN/半田・圧接)の型番N361J032AUのページです。
型番N361J032AUに関する仕様情報を記載しております。

N360シリーズ角型コネクタ (FCN/半田・圧接)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
N361J008AU
N361J016AU
N361J024AU
N361J040AU
N361J048AU
N361J056AU
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
許容電流(A) ピン数 適用ピン・コンタクト 接続電線
(AWG or SQ)
電線接続方法 端子形状 本体形状 仕様

285円

( 314円 )
5個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

38メス(ソケット)AWG23以下ハンダケーブルはんだ付けリセプタクル-

366円

( 403円 )
5個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

316メス(ソケット)AWG23以下ハンダケーブルはんだ付けリセプタクル-

517円

( 569円 )
5個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

324メス(ソケット)AWG23以下ハンダケーブルはんだ付けリセプタクル-

872円

( 959円 )
5個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

340メス(ソケット)AWG23以下ハンダケーブルはんだ付けリセプタクル-

888円

( 977円 )
5個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

348メス(ソケット)AWG23以下ハンダケーブルはんだ付けリセプタクル-

1,322円

( 1,454円 )
5個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

356メス(ソケット)AWG23以下ハンダケーブルはんだ付けリセプタクル-

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました