(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PHE-10S-2
PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ) PHE-S バンヨウネツコウカンキ(Sタイプ)

PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ) PHE-10S-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,322円
税込単価
44,354円

高さを抑えたスリムタイプの盤用熱交換器(Sタイプ)です。小型キャビネットの冷却...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クーラー
  • 取付方法:
    側面取付
  • 騒音(dB):
    約54/56
  • 寸法(横)(mm):
    170
  • 寸法(縦)(mm):
    450
  • 寸法(深さ)(mm):
    80

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

PHE-10S-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
冷却能力
定格電圧
定格消費電力(W)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHE-10S-2

10W/K(50Hz)/11W/K(60Hz)
AC200V
34/32(50/60Hz)
キャビネット外側取付用

1個

40,322( 44,354円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高さを抑えたスリムタイプの盤用熱交換器(Sタイプ)です。小型キャビネットの冷却にご利用ください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PHE-10S-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ)の型番PHE-10S-2のページです。
型番PHE-10S-2に関する仕様情報を記載しております。

PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PHE-10SN-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
冷却能力 定格電圧 定格消費電力
(W)
仕様

33,322円

( 36,654円 )
1個 あり

9日目

11W/K(50Hz)/12W/K(60Hz)AC200V31/30(50/60Hz)キャビネット内側取付用

盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました