(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS PRO 絶縁抵抗計

RS PRO 絶縁抵抗計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
14,329円
税込価格
15,762円

【用途】・絶縁抵抗テスターは、電気工事の実施後に、配線の絶縁が安全であること、...

詳細情報を確認する

  • 測定表示:
    デジタル
  • 絶縁抵抗測定レンジ(下限)(MΩ):
    0.0002
  • 絶縁抵抗測定レンジ(上限)(MΩ):
    2000
  • 試験電圧レンジ(下限)(V):
    250
  • 試験電圧レンジ(上限)(V):
    1000
  • 電源:
    乾電池
  • 代表規格:
    IEC
  • 内部記憶:
    不可
  • 長さ×幅×高さ(mm):
    92×50×200
  • 付属品:
    テストリード、1.5V単三電池×6、プラスチック製のキャリングケース、ユーザーマニュアル

型番

123-1931 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

123-1931

1個

14,329( 15,762円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・絶縁抵抗テスターは、電気工事の実施後に、配線の絶縁が安全であること、又は損傷していないことを確認するために使用されます
・テスターや絶縁抵抗計は、ヒューズ切れ、電気機器や計測器の故障、感電や火災の危険を防ぐために不可欠です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS PRO 絶縁抵抗計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました