(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2段端子台 スプリングロック式 VTXWシリーズ【1~50個入り】

2段端子台 スプリングロック式 VTXWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,938円 ~ 6,500円
税込価格
3,232円 ~ 7,150円

【特長】・取付方式:レール取付型・スプリングロック式・2段端子台

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    スクリューレス
  • 取付方式:
    DINレール取付
  • 入出力数:
    1対1
  • 定格電流(UL)(A):
    20
  • 仕様:
    2段端子台
  • カバー(付属):
  • 規格:
    UL/cUL/TUV
  • 定格電流(TUV)(A):
    24
  • 定格電圧(V):
    AC/DC300(UL/cUL)、AC/DC600(TUV)
  • 定格電流(cUL)(A):
    20
  • 色:
  • 寸法 長さ(mm):
    85.5
  • 寸法 厚み(mm):
    59.5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
部品/完成品
極数(極)
銘板(付属)
側板
パック入り数(個)
構成部品
寸法 幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
バラ部品
1
50
-
5.2
10

1パック

50個入り

6,500( 7,150円 )

5日目

  • 注文停止中
組上完成品
40
1
中間板、側板、記名板、レール、止め金具
140
10

1個

2,938( 3,232円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付方式:レール取付型
・スプリングロック式
・2段端子台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2段端子台 スプリングロック式 VTXWシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました