(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VTX-2.5/3
端子台 スプリングロック式 VTXシリーズ【1~100個入り】 タンシダイ VTXシリーズ

端子台 スプリングロック式 VTXシリーズ VTX-2.5/3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,000円
税込単価
7,700円

【特長】・取付方式:レール取付型・スプリングロック式・一般端子台

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VTX-2.5/3 解除

Loading...

VTX-2.5/3 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
部品/完成品
極数(極)
入出力数
定格電流(UL)(A)
銘板(付属)
側板
定格電流(TUV)(A)
定格電圧(V)
定格電流(cUL)(A)
構成部品
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VTX-2.5/3

バラ部品
1
1対2
20
24
AC/DC600(UL/cUL)、AC/DC800(TUV)
20
-
63.8
5.2
44
10

1パック

100個入り

7,000( 7,700円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付方式:レール取付型
・スプリングロック式
・一般端子台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

VTX-2.5/3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端子台 スプリングロック式 VTXシリーズの型番VTX-2.5/3のページです。
型番VTX-2.5/3に関する仕様情報を記載しております。

端子台 スプリングロック式 VTXシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VTX-2.5/4
VTX-6/2
VTX-6/2-PE
VTXL-2.5/4-5P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?部品/完成品 極数
(極)
入出力数 定格電流(UL)
(A)
銘板(付属) 側板 定格電流(TUV)
(A)
定格電圧
(V)
定格電流(cUL)
(A)
構成部品 寸法 長さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 厚み
(mm)

100円

( 110円 )
100個 -

5日目

10バラ部品12対22024AC/DC600(UL/cUL)、AC/DC800(TUV)20-76.85.244

7,000円

( 7,700円 )

10個入り

1パック -

5日目

10バラ部品11対14041AC/DC600(UL/cUL)、AC/DC1000(TUV)40-61.58.247

6,200円

( 6,820円 )

20個入り

1パック -

5日目

10バラ部品11対14041AC/DC600(UL/cUL)、AC/DC1000(TUV)40-61.58.247

1,950円

( 2,145円 )
1個 -

15日目

10組上完成品52対22024AC/DC600(UL/cUL)、AC/DC800(TUV)20中間板、側板、記名板、レール、止め金具76.86044

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました