(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FPS-30
フィンガープロテクション端子台 ネジアップ式 FPSシリーズ【1~50個入り】 ソクバン FPSシリーズ

フィンガープロテクション端子台 ネジアップ式 FPSシリーズ FPS-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
150円
税込単価
165円

【特長】・結線が一目で確認できる安全設計・保護等級IP2Xの安全構造の為、カバ...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    ネジ
  • 取付方式:
    DIN/直付け
  • 部品/完成品:
    バラ部品
  • 極数(極):
    1
  • 入出力数:
    1対1
  • カバー(付属):
  • 銘板(付属):
  • 側板:
  • 規格:
    UL/cUL/CE
  • 定格電圧(V):
    AC/DC600(UL/cUL)、AC/DC1000
  • 色:

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

FPS-30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ネジサイズ
定格電流(UL)(A)
定格電流(cUL)(A)
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FPS-30

M4
30
30
48
10
44
10

1個

150( 165円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・結線が一目で確認できる安全設計
・保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です
・緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます
・圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能
・絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています
・適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです
・レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

FPS-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィンガープロテクション端子台 ネジアップ式 FPSシリーズの型番FPS-30のページです。
型番FPS-30に関する仕様情報を記載しております。

フィンガープロテクション端子台 ネジアップ式 FPSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FPS-40
FPS-80
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ネジサイズ 定格電流(UL)
(A)
定格電流(cUL)
(A)
寸法 長さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 厚み
(mm)

204円

( 224円 )
1個 -

5日目

10M43535481144

6,000円

( 6,600円 )

50個入り

1パック -

5日目

10M56868541447

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました