(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C32D-MT1XR
省配線端子台 CC-Linkモジュール搭載式 タンシダイ MTシリーズ

省配線端子台 CC-Linkモジュール搭載式 C32D-MT1XR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
37,808円
税込単価
41,589円

【特長】<C32X-AT1NR>・CC-Link (Contrl & Comm...

詳細情報を確認する

  • コネクタ:
    その他
  • 端子台クランプ:
    その他
  • 取付方法:
    DINレール付
  • 対応機器:
    その他
  • 対応機器メーカ:
    三菱電機
  • 制御系ネットワーク種類:
    CC-Link

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

C32D-MT1XR 解除

Loading...

C32D-MT1XR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
極数(極)
端子間ピッチ(mm)
代表規格
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
コネクタ詳細
結線方式
入出力点数(点)
仕様
取付方向
コモン方式/占有局数
外部接続方式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C32D-MT1XR

32
3.5
CE
50.65
128
73.1
-
スプリングロック(プッシュイン端子台)
32(出力)
出力ターミナル端子台型
横型
32点1コモン/1局32点割付
7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)
10

1個

37,808( 41,589円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<C32X-AT1NR>
・CC-Link (Contrl & Communication Link) は、FAシステムにおける多様なユーザニーズにお応えする為、制御と情報のデータ処理を同時に、しかも高速で実現できるフィールドネットワークシステムです
・シンク・ソース共用タイプ(フォトカプラ絶縁)
・DC24Vの入力機器に対応
・入力部インターフェイスに、3線圧接式コネクタ(PRSタイプ)を採用
・DIN35mmレールに対応

<C16D-MT1XR・C32D-MT1XR>
・横型構造で、省スペースを実現
・スプリングロック式端子台で簡単配線
・ユニットの取付けはDINレールタイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

C32D-MT1XRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

省配線端子台 CC-Linkモジュール搭載式の型番C32D-MT1XRのページです。
型番C32D-MT1XRに関する仕様情報を記載しております。

省配線端子台 CC-Linkモジュール搭載式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C16D-MT1XR
C32X-AT1NR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?極数
(極)
端子間ピッチ
(mm)
代表規格 寸法 縦
(mm)
寸法 横
(mm)
寸法 奥行き
(mm)
コネクタ詳細 結線方式 入出力点数
(点)
仕様 取付方向 コモン方式/占有局数 外部接続方式

23,905円

( 26,296円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10163.5CE50.659073.1-スプリングロック(プッシュイン端子台)16(出力)出力ターミナル端子台型横型16点1コモン/1局32点割付(16点使用)7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)

32,557円

( 35,813円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

1016--90.3113.654.5圧接コネクタ(PRS)3線圧接式コネクタ32(入力)入力ターミナルコネクタ型縦型32点1コモン/1局32点割付9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、 I/O電源端子、COM1、COM2)

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました